Conditions environnantes
Le tableau suivant indique les conditions environnantes pour le variateur MOVITRAC® LTP-B.
Plage des températures ambiantes durant le fonctionnement (pour fréquence PWM 2 kHz) | -10 °C – +50 °C (IP20/NEMA 1) -10 °C – +40 °C (IP55/NEMA 12K) -20 °C – +40 °C (IP66/NEMA 4X) |
Déclassement en fonction de la température ambiante | 2.5 % / °C jusqu'à 60 °C pour les variateurs de vitesse en IP20/NEMA 1 |
3 % / °C jusqu'à 50 °C pour les variateurs de vitesse en IP66/NEMA 4X | |
3 % / °C jusqu'à 50 °C pour les variateurs de vitesse en IP55/NEMA 12K | |
Température de stockage | -40 °C – +60 °C |
Altitude d'implantation maximale en fonctionnement nominal | 1000 m |
Déclassement au-dessus de 1000 m | 1 % / 100 m jusqu'à 2000 m max. avec UL 1 % / 100 m jusqu'à 4000 m max. sans UL |
Humidité relative maximale de l'air | 95 % (condensation non admissible) |
Exécution | IP20/NEMA 1 IP55/NEMA 12K IP66/NEMA 4X |