Condiciones ambientales

La siguiente tabla muestras las condiciones ambientales para el variador MOVITRAC® LTP-B:

Rango de temperatura ambiente durante el funcionamiento

(Para frecuencia PWM 2 kHz)

-10 °C – +50 °C (IP20/NEMA 1)

-10 °C – +40 °C (IP55/NEMA 12K)

-20 °C – +40 °C (IP66/NEMA 4X)

Reducción en función de la temperatura ambiente

2.5 %/°C – 60 °C para variadores con el índice de protección IP20/NEMA 1

3 %/°C – 50 °C para variadores con el índice de protección IP66/NEMA 4X

3 %/°C – 50 °C para variadores con el índice de protección IP55/NEMA 12X

Temperatura de almacenamiento

-40 °C – +60 °C

Altitud de la instalación máxima para funcionamiento nominal

1000 m

Reducción de potencia por encima de 1.000 m

1 %/100 m – máx. 2000 m con UL

1 %/100 m – máx. 4000 m sin UL

Humedad relativa máxima

95 % (condensación no admisible)

Versiones del equipo

IP20/NEMA 1

IP55/NEMA 12K

IP66/NEMA 4X