Umgebungsbedingungen
Folgende Tabelle zeigt die Umgebungsbedingungen für den Umrichter MOVITRAC® LTP-B:
Umgebungstemperaturbereich während des Betriebs (Für PWM-Frequenz 2 kHz) | -10 °C – +50 °C (IP20/NEMA 1) -10 °C – +40 °C (IP55/NEMA 12K) -20 °C – +40 °C (IP66/NEMA 4X) |
Derating in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur | 2.5 %/°C – 60 °C für Umrichter in Schutzart IP20/NEMA 1 |
3 %/°C – 50 °C für Umrichter in Schutzart IP66/NEMA 4X | |
3 %/°C – 50 °C für Umrichter in Schutzart IP55/NEMA 12K | |
Lagerungstemperatur | -40 °C – +60 °C |
Maximale Aufstellungshöhe für Nennbetrieb | 1000 m |
Derating über 1000 m | 1 %/100 m – max. 2000 m mit UL 1 %/100 m – max. 4000 m ohne UL |
Maximale relative Luftfeuchte | 95 % (Betauung unzulässig) |
Geräteausführungen | IP20/NEMA 1 IP55/NEMA 12K IP66/NEMA 4X |