Eingangsspannungsbereiche
Je nach Modell und Nennleistung sind die Umrichter für den direkten Anschluss an folgende Spannungsquellen konzipiert:
MOVITRAC® LTP-B | |||
|---|---|---|---|
Bemessungsspannung gemäß EN 50160 | Leistung | Anschlussart | Bemessungsfrequenz |
200 – 240 V ± 10 % | 0.75 – 2.2 kW | 1-phasig* | 50 – 60 Hz ± 5 % |
200 – 240 V ± 10 % | 0.75 – 75 kW | 3-phasig | |
380 – 480 V ± 10 % | 0.75 – 250 kW | ||
500 – 600 V ± 10 % | 0.75 – 110 kW | ||
480 – 525 V ± 10 % | 132 – 200 kW | ||
Die an ein 3-Phasen-Netz angeschlossenen Geräte sind für eine maximale Netzunsymmetrie von 3 % zwischen den Phasen ausgelegt. Für Versorgungsnetze mit einer Netzunsymmetrie von über 3 % (typisch in Indien und in Teilen der Region Asien-Pazifik inklusive China) empfiehlt SEW-EURODRIVE die Verwendung von Eingangsdrosseln.
HINWEIS

* Es ist auch möglich, den einphasigen Umrichter an 2 Phasen eines dreiphasigen Netzes mit 200 – 240 V anzuschließen.
HINWEIS

Alle Umrichter in der Schutzart IP20/NEMA 1 und IP55/NEMA 12K mit einer 3-phasigen Netzversorgung können unter Berücksichtigung eines Deratings von 50 % des Ausgangsstroms auch 1-phasig mit der entsprechenden Netzspannung am Geräteanschluss L1 und L2 betrieben werden. Anwendungsbeispiel bei SWER-Netzen (Single-Wire Earth Return).
Von dieser Regelung ausgeschlossen:
- Umrichter in der Schutzart IP66/NEMA 4X
- Umrichter in der Schutzart IP55/NEMA 12 mit der Leistung 200 kW und 250 kW
- Umrichter mit der Spannung 3 x AC 480 – 525 V