Stellbereich

 

Stellbereich ohne Geberkarte

Stellbereich mit HTL/TTL-Geberkarte

Betriebsart/
Motorregelung (P4-01)

Kontinuierlicher
Stellbereich
bezogen auf
nmax = 3000 min-1

Stationäre
Regelgenauigkeit
bezogen auf
nmax = 3000 min-1

Kontinuierlicher
Stellbereich
bezogen auf
nmax = 3000 min-1

Stationäre
Regelgenauigkeit
bezogen auf
nmax = 3000 min-1

0: VFC-Drehzahlregelung

1:50

± 0.5 %

1:3000

± 0.03 %

1: VFC-Drehmomentregelung

1:50

± 0.5 %

1:3000

± 0.03 %

2: U/f-Drehzahlsteuerung

1:20

± 0.5 %

–

–

3: Synchronmotor-Drehzahlregelung (PMVC)

1:20

± 0.5 %

–

–

4: Synchronmotor-Drehmomentregelung

1:20

± 0.5 %

–

–

5: Synchronmotor-Lageregelung

–

–

1:3000Nur mit LTX

± 0.03 %Nur mit LTX

6: LSPM-Motor-Drehzahlregelung

1:20

± 0.5 %

–

–

7: Synchron-Reluktanz Motordrehzahlregelung (SYN-R)

1:20

± 0.5 %

–

–

8: Brushless DC Motor-Drehzahlregelung (BLDC)

1:20

± 0.5 %

–

–