Faixa de ajuste

 

Faixa de ajuste sem placa de encoder

Faixa de ajuste com placa de encoder HTL/TTL

Modo de operação/
controle do motor (P4-01)

Faixa de ajuste
contínua
referente a
nmax = 3000 min-1

Precisão de controle
estacionária
referente a
nmax = 3000 min-1

Faixa de ajuste
contínua
referente a
nmax = 3000 min-1

Precisão de controle
estacionária
referente a
nmax = 3000 min-1

0: Controle de rotação VFC

1:50

± 0.5%

1:3000

± 0.03 %

1: Controle de torque VFC

1:50

± 0.5%

1:3000

± 0.03 %

2: Controle de rotação malha aberta V/f

1:20

± 0.5%

–

–

3: Controle de rotação do motor síncrono (PMVC)

1:20

± 0.5%

–

–

4: Controle de torque do motor síncrono

1:20

± 0.5%

–

–

5: Controle de posicionamento do motor síncrono

–

–

1:3000*)Apenas com LTX

± 0.03%Apenas com LTX

6: Controle de rotação do motor LSPM

1:20

± 0.5%

–

–

7: Controle da rotação do motor de resistência magnética síncrono (SYN-R)

1:20

± 0.5%

–

–

8: Controle de rotação para motores de corrente contínua Brushless

1:20

± 0.5%

–

–