Capacidade de sobrecarga
Conversor
O conversores fornecem uma corrente de saída permanente de 100%.
A tabela a seguir mostra a capacidade de sobrecarga com base na corrente nominal dos conversores:
Capacidade de sobrecarga baseada na corrente nominal do conversor | 60 segundos | 2 segundos |
|---|---|---|
MOVITRAC® LTP-B | 150 % | 175 % |
Motores
O gráfico a seguir mostra a capacidade de sobrecarga do conversor com base na relação entre a corrente nominal do conversor e a corrente nominal do motor:

[x] = | Duração da sobrecarga em s |
[y] = | Sobrecarga do motor com base em sua corrente nominal |