Função de proteção
O conversor de frequência MOVITRAC® LTP-B oferece as seguintes funções de proteção:
- Curto-circuito de saída, fase-fase, fase-aterramento
- Sobrecorrente de saída
- Proteção contra sobrecarga
- O conversor trata a sobrecarga como descrito no capítulo Capacidade de sobrecarga.
- Irregularidade de sobretensão
- Ajustado em 123% da tensão nominal de rede máxima do conversor.
- Irregularidade de subtensão
- Irregularidade de sobreaquecimento
- Irregularidade subaquecimento
- O conversor é desligado a uma temperatura abaixo da temperatura ambiente especificada (Condições ambientais).
- Falha de fase da rede
- Um conversor habilitado desliga com um atraso de tempo dependendo da carga.
- Proteção contra sobrecarga térmica do motor NEC (National Electrical Code, US)
- Avaliação de TF, TH, KTY84 e PT1000
- Detecção de falha de fase do motor em todos os modos de operação vetoriais