Fonction de protection
Le variateur de vitesse MOVITRAC® LTP-B dispose des fonctions de protection suivantes.
- Court-circuit en sortie, phase-phase, phase-terre
- Surintensité en sortie
- Protection contre les surcharges
- Le variateur de vitesse traite les surcharges conformément à la description du chapitre Capacité de surcharge.
- Défaut surtension
- Réglé sur 123 % de la tension nominale réseau maximale du variateur de vitesse.
- Défaut sous-tension
- Défaut surtempérature
- Défaut sous-température
- Le variateur de vitesse est mis hors tension à une température inférieure à la température ambiante spécifiée (Conditions environnantes).
- Rupture de phases réseau
- Un variateur de vitesse libéré s'éteint avec une temporisation en fonction de la charge.
- Surcharge thermique moteur selon les prescriptions de la norme NEC (National Electrical Code, US).
- Analyse des sondes TF, TH, KTY84 et Pt1000
- Reconnaissance d'une phase moteur dans tous les modes d'exploitation vectoriels