Función de protección
El variador de frecuencia MOVITRAC® LTP-B ofrece las siguientes funciones de protección:
- Cortocircuito de salida, fase-fase, fase-tierra
- Sobrecorriente de salida
- Protección contra sobrecarga
- El variador trata la sobrecarga tal y como se describe en el capítulo Capacidad de sobrecarga.
- Fallo de sobretensión
- Está ajustado en 123 % de la tensión nominal de red máxima del variador.
- Fallo de subtensión
- Fallo de sobretemperatura
- Fallo de subtemperatura
- El variador se desconecta a una temperatura por debajo de la temperatura ambiente especificada (Condiciones ambientales).
- Fallo de fase de red
- Un variador habilitado se desconecta con retardo en función de la carga.
- Protección contra sobrecarga térmica del motor según NEC (National Electrical Code, US)
- Evaluación de TF, TH, KTY84 y PT1000
- Detección de fallo de fase del motor en todos los modos vectoriales