Capacidad de sobrecarga
Variador
El variador suministra una corriente de salida permanente del 100 %.
La siguiente tabla muestra la capacidad de sobrecarga basada en la corriente del variador:
Capacidad de sobrecarga en base a la corriente nominal del variador | 60 segundos | 2 segundos |
|---|---|---|
MOVITRAC® LTP-B | 150 % | 175 % |
Motores
El gráfico siguiente muestra la capacidad de sobrecarga del variador referida a la relación entre corriente nominal del variador y corriente nominal del motor:

[x] = | Duración de sobrecarga en s |
[y] = | Sobrecarga del motor referida a su corriente nominal |