Rango de ajuste

 

Rango de ajuste sin tarjeta de encoder

Rango de ajuste con tarjeta de encoder HTL/TTL

Modo de funcionamiento/
Regulación del motor (P4-01)

Rango de ajuste
continuo
referido a
nmáx = 3000 min-1

Precisión de
regulación estacionaria
referida a
nmáx = 3000 min-1

Rango de ajuste
continuo
referido a
nmáx = 3000 min-1

Precisión de
regulación estacionaria
referida a
nmáx = 3000 min-1

0: Regulación de velocidad VFC

1:50

± 0.5 %

1:3000

± 0.03 %

1: Control de par VFC

1:50

± 0.5 %

1:3000

± 0.03 %

2: Control de velocidad U/f

1:20

± 0.5 %

–

–

3: Regulación de velocidad de motor síncrono (PMVC)

1:20

± 0.5 %

–

–

4: Regulación de par de motor síncrono

1:20

± 0.5 %

–

–

5: Regulación de posición de motor síncrono

–

–

1:3000Solo con LTX

± 0.03 %Solo con LTX

6: Regulación de velocidad de motor LSPM

1:20

± 0.5 %

–

–

7: Regulación de velocidad del motor síncrono para reluctancia magnética (SYN-R)

1:20

± 0.5 %

–

–

8: Regulación de velocidad de motor de CC sin escobillas (BLDC)

1:20

± 0.5 %

–

–