Plage de réglage

 

Plage de réglage sans carte codeur

Plage de réglage avec carte codeur HTL / TTL

Mode d'exploitation /
régulation moteur (P4-01)

Plage de réglage
continue
rapportée à
nmax = 3000 min-1

Précision statique de
régulation
rapportée à
nmax = 3000 min-1

Plage de réglage
continue
rapportée à
nmax = 3000 min-1

Plage de réglage
continue
rapportée à
nmax = 3000 min-1

0 : régulation de vitesse VFC

1:50

± 0.5 %

1:3000

± 0.03 %

1 : régulation de couple VFC

1:50

± 0.5 %

1:3000

± 0.03 %

2 : régulation de vitesse U/f

1:20

± 0.5 %

–

–

3 : régulation de vitesse moteurs synchrones (PMVC)

1:20

± 0.5 %

–

–

4 : régulation du couple pour moteurs synchrones

1:20

± 0.5 %

–

–

5 : régulation de position moteurs synchrones

–

–

1:3000Uniquement avec LTX

± 0.03 %Uniquement avec LTX

6 : régulation de vitesse moteurs LSPM

1:20

± 0.5 %

–

–

7 : régulation de vitesse moteurs synchrones à réluctance (SYN-R)

1:20

± 0.5 %

–

–

8 : régulation de vitesse moteurs DC sans balais (BLDC)

1:20

± 0.5 %

–

–