Capacité de surcharge
Variateurs de vitesse
Le variateur de vitesse fournit un courant de sortie continu de 100 %.
Le tableau suivant montre la capacité de surcharge basée sur le courant nominal du variateur.
Capacité de surcharge basée sur le courant nominal du variateur de vitesse | 60 secondes | 2 secondes |
|---|---|---|
MOVITRAC® LTP-B | 150 % | 175 % |
Moteurs
Le graphique suivant montre la surcharge du variateur de vitesse sur la base du rapport entre le courant nominal variateur et le courant nominal moteur.

[x] = | Durée de surcharge en s |
[y] = | Surcharge moteur rapportée au courant nominal |