Símbolos
La siguiente tabla contiene una explicación de todos los símbolos que pueden aparecer en la placa de características o estar colocados en el motor.
Símbolo | Definición |
|---|---|
| El marcado CE declara la conformidad con las siguientes directivas europeas:
|
| El marcado UKCA declara la conformidad con las siguientes directivas británicas. |
| El marcado China-RoHS declara la conformidad con la directiva SJ/T 11364-2014 para limitar el uso de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y en sus envases. |
| La eliminación de este producto se lleva a cabo conforme a la Directiva WEEE 2012/19/UE. |
| El marcado NM declara la conformidad con las siguientes directivas marroquíes:
|
| Símbolo TÜV/FS con número de código para la identificación de los componentes de la seguridad funcional |
| Los marcados UL y cUL declaran el otorgamiento de la aprobación UL. cUL es equivalente a la aprobación CSA. |
| El marcado EAC declara el cumplimiento de los requerimientos del reglamento técnico de la Unión Aduanera (Unión Económica Euroasiática) Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, República Kirguisa y Rusia. |
| El marcado RCM declara el cumplimiento de los reglamentos técnicos de las autoridades australianas de comunicación y medios ACMA (Australian Communications and Media Authority). |
Todos los productos cumplen con las siguientes normas internacionales:
- UL 508C Convertidores de potencia
- EN 61800-3:2004/A1:2012 Sistemas eléctricos de accionamiento con velocidad variable – parte 3
- EN ISO 13849-1 Safe Torque Off (STO) según PL d
- Índice de protección según NEMA 250, EN 60529
- Inflamabilidad según UL 94
- Protección frente a influencias ambientales según IEC 60721-3-3, variador IP20: 3S2/3C2 Variador IP55 y IP66: 3S3/3C3
- Inmunidad a interferencias/Resistencia a vibraciones según: IEC 60068-2-29, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-6