Marquages
Le tableau suivant explique tous les marquages possibles sur la plaque signalétique ou sur le moteur.
Marquage | Définition |
|---|---|
| Le marquage CE atteste de la conformité avec les directives européennes suivantes.
|
| Le marquage UKCA atteste de la conformité avec les directives britanniques. |
| Le marquage China RoHS atteste de la conformité avec la directive SJ/T 11364-2014 visant à limiter l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques et dans leur emballage. |
| Ce produit est recyclé conformément à la directive DEEE 2012/19/UE. |
| Le marquage NM atteste de la conformité avec les directives marocaines suivantes.
|
| Marquage TÜV/FS avec codification pour marquage des composants de sécurité fonctionnelle |
| Le marquage UL et cUL certifie que l'homologation UL a été délivrée. L'homologation cUL est équivalente à l'homologation CSA. |
| Le marquage EAC atteste de la conformité avec les exigences du règlement technique de l'union douanière (Union économique eurasienne) entre l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et la Russie. |
| Le marquage RCM atteste de la conformité avec les règlements techniques de l'ACMA (Australian Communications and Media Authority). |
Tous les produits satisfont aux prescriptions des normes internationales suivantes.
- Variateur selon UL 508C
- EN 61800-3:2004/A1:2012 Entraînements électriques de puissance à vitesse variable – Partie 3
- EN ISO 13849-1 Safe Torque Off (STO) selon niveau de performance PL d
- Indice de protection selon NEMA 250, EN 60529
- Classe d'inflammabilité selon UL 94
- Protection contre les conditions environnantes selon IEC 60721-3-3, variateurs IP20 : 3S2/3C2 – Variateurs IP55 & IP66 : 3S3 / 3C3
- Résistance aux chocs et aux vibrations selon IEC 60068-2-29, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-6