Identificações
A tabela abaixo inclui uma legenda de todas as marcações presentes na plaqueta de identificação ou afixadas no motor.
Marcação | Definição |
|---|---|
| A marcação CE declara que está em conformidade com as seguintes diretrizes europeias:
|
| A marcação UKCA declara que está em conformidade com as diretrizes do Reino Unido. |
| A marcação China RoHS declara que está em conformidade com a diretiva SJ/T 11364-2014 sobre a restrição do uso de certas substâncias perigosas em equipamentos eletroeletrônicos e suas embalagens. |
| O descarte de resíduos deste produto é realizado de acordo com a diretriz WEEE 2012/19/UE. |
| A marcação NM declara que está em conformidade com as seguintes diretrizes marroquinas:
|
| Marcação TÜV/FS com número de código para identificação dos componentes de segurança funcional |
| A marca UL e cUL declara a concessão da aprovação UL. cUL é equivalente à aprovação conforme CSA. |
| A marcação EAC declara que está em conformidade com os requisitos das normas técnicas da União Aduaneira (União Econômica da Eurásia) da Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, República do Quirguizistão e Rússia. |
| A marca RCM declara que está em conformidade com as normas técnicas da Autoridade de Comunicações e Mídia da Austrália (ACMA ou Australian Communications and Media Authority). |
Todos os produtos cumprem as seguintes normas internacionais:
- UL 508C Conversor de potência
- EN 61800-3:2004/A1:2012 Sistemas de acionamento elétricos de velocidade variável – Parte 3
- EN ISO 13849-1 Safe Torque Off (STO) de acordo com PL d
- Grau de proteção de acordo com NEMA 250, EN 60529
- Grau de inflamabilidade de acordo com UL 94
- Proteção contra influências do meio ambiente IEC 60721-3-3, conversor IP20: 3S2/3C2 Conversor IP55 e IP66: 3S3/3C3
- Resistência a choque/resistência à vibração de acordo com: IEC 60068-2-29, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-6