Kennzeichnungen
Folgende Tabelle enthält eine Erläuterung aller Kennzeichen, die auf dem Typenschild abgebildet oder dem Motor angebracht sein können.
Kennzeichen | Definition |
|---|---|
| Das CE-Kennzeichen erklärt die Übereinstimmung mit den folgenden europäischen Richtlinien:
|
| Das UKCA-Kennzeichen erklärt die Übereinstimmung mit den britischen Richtlinien. |
| Das China-RoHS-Kennzeichen erklärt die Übereinstimmung mit der Richtlinie SJ/T 11364-2014 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten und deren Verpackungen. |
| Die Entsorgung dieses Produkts erfolgt in Übereinstimmung mit der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU. |
| Das NM-Kennzeichen erklärt die Übereinstimmung mit den folgenden marokkanischen Richtlinien:
|
| TÜV/FS-Kennzeichen mit Codenummer zur Kennzeichnung der Komponenten der funktionalen Sicherheit |
| Das UL- und cUL-Kennzeichen erklärt die Erteilung der UL-Zulassung. cUL ist gleichberechtigt zur Zulassung nach CSA. |
| Das EAC-Kennzeichen erklärt die Übereinstimmung mit den Anforderungen des technischen Reglements der Zollunion (Eurasische Wirtschaftsunion) Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgisische Republik und Russland. |
| Das RCM-Kennzeichen erklärt die Übereinstimmung mit den technischen Reglements der australischen Kommunikations- und Medienbehörde ACMA (Australian Communications and Media Authority). |
Alle Produkte erfüllen die folgenden internationalen Normen:
- UL 508C Leistungswandler
- EN 61800-3:2004/A1:2012 Drehzahlveränderbare, elektrische Antriebssysteme – Teil 3
- EN ISO 13849-1 Safe Torque Off (STO) nach PL d
- Schutzart gemäß NEMA 250, EN 60529
- Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94
- Schutz vor Umwelteinflüssen nach IEC 60721-3-3, IP20-Umrichter: 3S2/3C2 IP55- & IP66-Umrichter: 3S3/3C3
- Stoßfestigkeit/Vibrationsfestigkeit gemäß: IEC 60068-2-29, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-6