Potencia 7.5 – 15 kW (IP20/IP66)
MOVITRAC® LTP-B | ||||
|---|---|---|---|---|
Potencia en kW | 7.5 | 11 | 15Por motivos de compatibilidad, esta potencia está disponible en el tamaño 3 (IP66) + tamaño 4 (IP55). | |
IP20/NEMA 1 | ||||
MCLTPB.. | 0075-603-4-00 | 0110-603-4-00 | 0150-603-4-00 | |
Ref. de pieza | 18410855 | 18410863 | 18410871 | |
| Carcasa IP66/NEMA 4X sin interruptor | |||
MCLTPB.. | 0075-603-4-30 | 0110-603-4-30 | 0150-603-4-30 | |
Ref. de pieza | 18277616 | 18277624 | 18277632 | |
| Carcasa IP66/NEMA 4X con interruptor | |||
MCLTPB.. | 0075-603-4-40 | 0110-603-4-40 | 0150-603-4-40 | |
Ref. de pieza | 18277721 | 18277748 | 18277756 | |
ENTRADA | ||||
Tensión nominal de red Ured según EN 50160 | V | 3 × 500 – 600 CA ±10 % | ||
Frecuencia de red fRed | Hz | 50/60 ±5 % | ||
Fusible de red | A | 16 (20)Valores recomendados para conformidad UL | 25 (30)Valores recomendados para conformidad UL | 32 (35)Valores recomendados para conformidad UL |
Corriente nominal de entrada | A | 14.4 | 20.6 | 26.7 |
SALIDA | ||||
Potencia de motor recomendada | kW | 7.5 | 11 | 15 |
HP | 10 | 15 | 20 | |
Tensión de salida Umotor | V | 3 × 20 - Ured | ||
Corriente de salida | A | 12 | 17 | 22 |
Potencia aparente de salida | kVA | 12.0 | 16.9 | 21.9 |
Frecuencia PWM | kHz | 2/4/6/8/12 | ||
Rango de velocidad | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | ||
Frecuencia de salida máxima | Hz | 500 | ||
Longitud máx. de cable del motor apantallado | m | 100 | ||
Longitud máx. de cable del motor sin apantallar | 150 | |||
GENERAL | ||||
Tamaño |
| 3 | ||
Pérdida nominal de potencia 24 V | W | 10 | ||
Valor mínimo de la resistencia de frenado | Ω | 39 | ||
Sección transversal máxima de la bornas de la unidad | mm2 | 2 × 4 o (6)En caso de utilización de terminales de cable ahorquillados 6 mm², M4 | ||
Sección transversal máxima de las bornas de control | mm2 | 0.05 – 2.5 | ||