Puissance de 7.5 à 15 kW (IP20 / IP66)
MOVITRAC® LTP-B | ||||
|---|---|---|---|---|
Puissance en kW | 7.5 | 11 | 15Pour des raisons de compatibilité, cette puissance est disponible dans les tailles 3 (IP66) et 4 (IP55). | |
IP20/NEMA 1 | ||||
MCLTPB.. | 0075-603-4-00 | 0110-603-4-00 | 0150-603-4-00 | |
Référence | 18410855 | 18410863 | 18410871 | |
| Boîtier IP66/NEMA 4X sans interrupteur | |||
MCLTPB.. | 0075-603-4-30 | 0110-603-4-30 | 0150-603-4-30 | |
Référence | 18277616 | 18277624 | 18277632 | |
| Boîtier IP66/NEMA 4X avec interrupteur | |||
MCLTPB.. | 0075-603-4-40 | 0110-603-4-40 | 0150-603-4-40 | |
Référence | 18277721 | 18277748 | 18277756 | |
ENTRÉE | ||||
Tension nominale réseau Urés selon EN 50160 | V | 3 × AC 500 – 600 ± 10 % | ||
Fréquence réseau frés | Hz | 50 / 60 ± 5 % | ||
Fusible réseau | A | 16 (20)Valeurs recommandées pour homologation UL | 25 (30)Valeurs recommandées pour homologation UL | 32 (35)Valeurs recommandées pour homologation UL |
Courant nominal d'entrée | A | 14.4 | 20.6 | 26.7 |
SORTIE | ||||
Puissance moteur recommandée | kW | 7.5 | 11 | 15 |
HP | 10 | 15 | 20 | |
Tension de sortie UMot | V | 3 × 20 - Urés | ||
Courant de sortie | A | 12 | 17 | 22 |
Puissance apparente de sortie | kVA | 12.0 | 16.9 | 21.9 |
Fréquence PWM | kHz | 2 / 4 / 6 / 8 / 12 | ||
Plage de vitesse | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | ||
Fréquence de sortie maximale | Hz | 500 | ||
Longueur max. câble moteur blindé | m | 100 | ||
Longueur max. câble moteur non blindé | 150 | |||
GÉNÉRAL | ||||
Taille |
| 3 | ||
Pertes nominales 24 V | W | 10 | ||
Valeur minimale de résistance de freinage | Ω | 39 | ||
Section maximale des bornes de l'appareil | mm2 | 2 × 4 ou (6)En cas d'utilisation de cosses en U de 6 mm², M4 | ||
Section maximale des bornes de pilotage | mm2 | 0.05 – 2.5 | ||