Potência 7.5 – 15 kW (IP20/IP66)
MOVITRAC® LTP-B | ||||
|---|---|---|---|---|
Potência em kW | 7.5 | 11 | 15Por razões de compatibilidade, esta potência está disponível em tamanho 3 (IP66) + tamanho 4 (IP55). | |
IP20/NEMA 1 | ||||
MCLTPB.. | 0075-603-4-00 | 0110-603-4-00 | 0150-603-4-00 | |
Código | 18410855 | 18410863 | 18410871 | |
| IP66/NEMA 4X – carcaça sem chave | |||
MCLTPB.. | 0075-603-4-30 | 0110-603-4-30 | 0150-603-4-30 | |
Código | 18277616 | 18277624 | 18277632 | |
| IP66/NEMA 4X – carcaça com chave | |||
MCLTPB.. | 0075-603-4-40 | 0110-603-4-40 | 0150-603-4-40 | |
Código | 18277721 | 18277748 | 18277756 | |
ENTRADA | ||||
Tensão nominal Urede de acordo com a norma EN 50160 | V | 3 × CA 500 – 600 ± 10 % | ||
Frequência de rede frede | Hz | 50/60 ±5% | ||
Fusível de rede | A | 16 (20)Valores recomendados para conformidade UL | 25 (30)Valores recomendados para conformidade UL | 32 (35)Valores recomendados para conformidade UL |
Corrente nominal de entrada | A | 14.4 | 20.6 | 26.7 |
SAÍDA | ||||
Potência do motor recomendada | kW | 7.5 | 11 | 15 |
HP | 10 | 15 | 20 | |
Tensão de saída Umotor | V | 3 × 20 - Vrede | ||
Corrente de saída | A | 12 | 17 | 22 |
Potência de saída aparente | kVA | 12.0 | 16.9 | 21.9 |
Frequência PWM | kHz | 2/4/6/8/12 | ||
Faixa de variação | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | ||
Frequência de saída máxima | Hz | 500 | ||
Comprimento máximo do cabo do motor blindado | m | 100 | ||
Comprimento máximo do cabo do motor não-blindado | 150 | |||
INFORMAÇÃO GERAL | ||||
Tamanho |
| 3 | ||
Potência nominal dissipada 24 V | W | 10 | ||
Valor mínimo da resistência de frenagem | Ω | 39 | ||
Seção transversal máxima dos bornes da unidade | mm2 | 2 × 4 ou (6)Na utilização de terminais para cabo bifurcados de 6 mm², M4 | ||
Seção transversal máxima dos bornes de controle | mm2 | 0.05 – 2.5 | ||