Potência 15 – 30 kW (IP55/IP66)
MOVITRAC® LTP-B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Potência em kW | 15Por razões de compatibilidade, esta potência está disponível em tamanho 3 (IP66) + tamanho 4 (IP55). | 18.5 | 22 | 30 | |
| IP55/NEMA 12K | ||||
MCLTPB.. | 0150-603-4-10 | 0185-603-4-10 | 0220-603-4-10 | 0300-603-4-10 | |
Código | 18252052 | 18410898 | 18252109 | 18252133 | |
| IP66/NEMA 4X – carcaça sem chave | ||||
MCLTPB.. | A unidade IP66/NEMA 4X dessa potência está listada em uma tabela anterior. | 0185-603-4-30 | 0220-603-4-30 | 0300-603-4-30 | |
Código | A unidade IP66/NEMA 4X dessa potência está listada em uma tabela anterior. | 18277640 | 18277659 | 18277667 | |
| IP66/NEMA 4X – carcaça com chave | ||||
MCLTPB.. | A unidade IP66/NEMA 4X dessa potência está listada em uma tabela anterior. | 0185-603-4-40 | 0220-603-4-40 | 0300-603-4-40 | |
Código | A unidade IP66/NEMA 4X dessa potência está listada em uma tabela anterior. | 18277764 | 18277772 | 18277780 | |
ENTRADA | |||||
Tensão nominal Urede de acordo com a norma EN 50160 | V | 3 × CA 500 – 600 ±10% | |||
Frequência de rede frede | Hz | 50/60 ±5% | |||
Fusível de rede | A | 32(35)Valores recomendados para conformidade UL | 40(45)Valores recomendados para conformidade UL | 50(60)Valores recomendados para conformidade UL | 63(60)Valores recomendados para conformidade UL |
Corrente nominal de entrada | A | 26.7 | 34 | 41.2 | 48 |
SAÍDA | |||||
Potência do motor recomendada | kW | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
HP | 20 | 25 | 30 | 40 | |
Tensão de saída Umotor | V | 3 × 20 - Vrede | |||
Corrente de saída | A | 22 | 28 | 34 | 43 |
Potência de saída aparente | kVA | 21.9 | 27.9 | 33.9 | 42.8 |
Frequência PWM | kHz | 2/4/6/8/12 | |||
Faixa de variação | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | |||
Frequência de saída máxima | Hz | 500 | |||
Comprimento máximo do cabo do motor blindado | m | 100 | |||
Comprimento máximo do cabo do motor não-blindado | 150 | ||||
INFORMAÇÃO GERAL | |||||
Tamanho |
| 4 | |||
Potência nominal dissipada 24 V | W | 16.7 | |||
Valor mínimo da resistência de frenagem | Ω | 39 | 22 | ||
Seção transversal máxima dos bornes da unidade | mm2 | 16 | |||
Seção transversal máxima dos bornes de controle | mm2 | 0.05 – 2.5 | |||