Potência 37 – 110 kW (IP55)
MOVITRAC® LTP-B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potência em kW | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |
IP55/NEMA 12K | |||||||
MCLTPB.. | 0370-603-4-10 | 0450-603-4-10 | 0550-603-4-10 | 0750-603-4-10 | 0900-603-4-10 | 1100-603-4-10 | |
Código | 18410901 | 18252192 | 18252222 | 18252257 | 18252281 | 18410928 | |
ENTRADA | |||||||
Tensão nominal Urede de acordo com a norma EN 50160 | V | 3 × CA 500 – 600 ± 10 % | |||||
Frequência de rede frede | Hz | 50/60 ±5% | |||||
Fusível de rede | A | 80 | 100 | 125 | 125 (150)Valores recomendados para conformidade UL | 160 (175)Valores recomendados para conformidade UL | 200 |
Corrente nominal de entrada | A | 62.2 | 75.8 | 90.9 | 108.2 | 127.7 | 160 |
SAÍDA | |||||||
Potência do motor recomendada | kW | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
HP | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | |
Tensão de saída Umotor | V | 3 × 20 – Vrede | |||||
Corrente de saída | A | 54 | 65 | 78 | 105 | 130 | 150 |
Potência de saída aparente | kVA | 53.8 | 64.7 | 77.7 | 104.6 | 129.5 | 149.4 |
Frequência PWM | kHz | 2/4/6/8/12 | 2/4/6/8 | 2/4/6 | |||
Faixa de variação | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | |||||
Frequência de saída máxima | Hz | 500 | |||||
Comprimento máximo do cabo do motor blindado | m
| 100 | |||||
Comprimento máximo do cabo do motor não-blindado | 150 | ||||||
INFORMAÇÃO GERAL | |||||||
Tamanho |
| 5 | 6 | ||||
Potência nominal dissipada 24 V | W | 19.8 | 31.1 | ||||
Valor mínimo da resistência de frenagem | Ω | 22 | 12 | 6 | |||
Seção transversal máxima dos bornes da unidade | mm2 | 35 | Pinos M10 com porca máx. 95 mm2 Conexão da resistência de frenagem M8, máx. 70 mm2 Terminal prensa cabos DIN 46235 | ||||
Seção transversal máxima dos bornes de controle | mm2 | 0.05 – 2.5 | |||||