Potencia 37 – 110 kW (IP55)
MOVITRAC® LTP-B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia en kW | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |
IP55/NEMA 12K | |||||||
MCLTPB.. | 0370-603-4-10 | 0450-603-4-10 | 0550-603-4-10 | 0750-603-4-10 | 0900-603-4-10 | 1100-603-4-10 | |
Ref. de pieza | 18410901 | 18252192 | 18252222 | 18252257 | 18252281 | 18410928 | |
ENTRADA | |||||||
Tensión nominal de red Ured según EN 50160 | V | 3 × 500 – 600 CA ±10 % | |||||
Frecuencia de red fRed | Hz | 50/60 ±5 % | |||||
Fusible de red | A | 80 | 100 | 125 | 125 (150)Valores recomendados para conformidad UL | 160 (175)Valores recomendados para conformidad UL | 200 |
Corriente nominal de entrada | A | 62.2 | 75.8 | 90.9 | 108.2 | 127.7 | 160 |
SALIDA | |||||||
Potencia de motor recomendada | kW | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
HP | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | |
Tensión de salida Umotor | V | 3 × 20 – Ured | |||||
Corriente de salida | A | 54 | 65 | 78 | 105 | 130 | 150 |
Potencia aparente de salida | kVA | 53.8 | 64.7 | 77.7 | 104.6 | 129.5 | 149.4 |
Frecuencia PWM | kHz | 2/4/6/8/12 | 2/4/6/8 | 2/4/6 | |||
Rango de velocidad | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | |||||
Frecuencia de salida máxima | Hz | 500 | |||||
Longitud máx. de cable del motor apantallado | m
| 100 | |||||
Longitud máx. de cable del motor sin apantallar | 150 | ||||||
GENERAL | |||||||
Tamaño |
| 5 | 6 | ||||
Pérdida nominal de potencia 24 V | W | 19.8 | 31.1 | ||||
Valor mínimo de la resistencia de frenado | Ω | 22 | 12 | 6 | |||
Sección transversal máxima de la bornas de la unidad | mm2 | 35 | Perno M10 con tuerca máx. 95 mm2 Conexión de resistencia de frenado M8 máx. 70 mm2 Terminal de cable a presión DIN 46235 | ||||
Sección transversal máxima de las bornas de control | mm2 | 0.05 – 2.5 | |||||