Leistung 37 – 110 kW (IP55)
MOVITRAC® LTP-B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | |
IP55/NEMA 12K | |||||||
MCLTPB.. | 0370-603-4-10 | 0450-603-4-10 | 0550-603-4-10 | 0750-603-4-10 | 0900-603-4-10 | 1100-603-4-10 | |
Sachnummer | 18410901 | 18252192 | 18252222 | 18252257 | 18252281 | 18410928 | |
EINGANG | |||||||
Netznennspannung UNetz gemäß EN 50160 | V | 3 × AC 500 – 600 ±10 % | |||||
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50/60 ±5 % | |||||
Netzsicherung | A | 80 | 100 | 125 | 125 (150)Empfohlene Werte für UL-Konformität | 160 (175)Empfohlene Werte für UL-Konformität | 200 |
Eingangsnennstrom | A | 62.2 | 75.8 | 90.9 | 108.2 | 127.7 | 160 |
AUSGANG | |||||||
Empfohlene Motorleistung | kW | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
HP | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | |
Ausgangsspannung UMotor | V | 3 × 20 – UNetz | |||||
Ausgangsstrom | A | 54 | 65 | 78 | 105 | 130 | 150 |
Ausgangsscheinleistung | kVA | 53.8 | 64.7 | 77.7 | 104.6 | 129.5 | 149.4 |
PWM-Frequenz | kHz | 2/4/6/8/12 | 2/4/6/8 | 2/4/6 | |||
Drehzahlbereich | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | |||||
Maximale Ausgangsfrequenz | Hz | 500 | |||||
Max. Motorkabellänge geschirmt | m
| 100 | |||||
Max. Motorkabellänge ungeschirmt | 150 | ||||||
ALLGEMEIN | |||||||
Baugröße |
| 5 | 6 | ||||
Nennverlustleistung 24 V | W | 19.8 | 31.1 | ||||
Minimaler Bremswiderstandswert | Ω | 22 | 12 | 6 | |||
Maximaler Geräteklemmen-Querschnitt | mm2 | 35 | Bolzen M10 mit Mutter max. 95 mm2 Bremswiderstandsanschluss M8 max. 70 mm2 Presskabelschuh DIN 46235 | ||||
Maximaler Steuerklemmen-Querschnitt | mm2 | 0.05 – 2.5 | |||||