Potencia 15 – 30 kW (IP55/IP66)
MOVITRAC® LTP-B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Potencia en kW | 15Por motivos de compatibilidad, esta potencia está disponible en el tamaño 3 (IP66) + tamaño 4 (IP55). | 18.5 | 22 | 30 | |
| IP55/NEMA 12K | ||||
MCLTPB.. | 0150-603-4-10 | 0185-603-4-10 | 0220-603-4-10 | 0300-603-4-10 | |
Ref. de pieza | 18252052 | 18410898 | 18252109 | 18252133 | |
| Carcasa IP66/NEMA 4X sin interruptor | ||||
MCLTPB.. | Equipo IP66/NEMA 4X con esta potencia incluido una tabla antes. | 0185-603-4-30 | 0220-603-4-30 | 0300-603-4-30 | |
Ref. de pieza | Equipo IP66/NEMA 4X con esta potencia incluido una tabla antes. | 18277640 | 18277659 | 18277667 | |
| Carcasa IP66/NEMA 4X con interruptor | ||||
MCLTPB.. | Equipo IP66/NEMA 4X con esta potencia incluido una tabla antes. | 0185-603-4-40 | 0220-603-4-40 | 0300-603-4-40 | |
Ref. de pieza | Equipo IP66/NEMA 4X con esta potencia incluido una tabla antes. | 18277764 | 18277772 | 18277780 | |
ENTRADA | |||||
Tensión nominal de red Ured según EN 50160 | V | 3 × 500 – 600 CA ±10 % | |||
Frecuencia de red fRed | Hz | 50/60 ±5 % | |||
Fusible de red | A | 32(35)Valores recomendados para conformidad UL | 40(45)Valores recomendados para conformidad UL | 50(60)Valores recomendados para conformidad UL | 63(60)Valores recomendados para conformidad UL |
Corriente nominal de entrada | A | 26.7 | 34 | 41.2 | 48 |
SALIDA | |||||
Potencia de motor recomendada | kW | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
HP | 20 | 25 | 30 | 40 | |
Tensión de salida Umotor | V | 3 × 20 - Ured | |||
Corriente de salida | A | 22 | 28 | 34 | 43 |
Potencia aparente de salida | kVA | 21.9 | 27.9 | 33.9 | 42.8 |
Frecuencia PWM | kHz | 2/4/6/8/12 | |||
Rango de velocidad | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | |||
Frecuencia de salida máxima | Hz | 500 | |||
Longitud máx. de cable del motor apantallado | m | 100 | |||
Longitud máx. de cable del motor sin apantallar | 150 | ||||
GENERAL | |||||
Tamaño |
| 4 | |||
Pérdida nominal de potencia 24 V | W | 16.7 | |||
Valor mínimo de la resistencia de frenado | Ω | 39 | 22 | ||
Sección transversal máxima de la bornas de la unidad | mm2 | 16 | |||
Sección transversal máxima de las bornas de control | mm2 | 0.05 – 2.5 | |||