Système triphasé AC 500 – 600 V
REMARQUE

Tous les variateurs de vitesse en indices de protection IP20/NEMA 1 et IP55/NEMA 12K avec une alimentation réseau de 3 × AC 500 – 600 V peuvent être utilisés également avec 1 × AC 500 – 600 V au niveau des raccordements L1 et L2, en prenant en compte un déclassement de 50 % du courant de sortie. Exemple d'application pour les réseaux avec fil de terre simple retour SWER (Single-Wire Earth Return).
Les variateurs de vitesse en indice de protection IP66/NEMA 4X font exception à cette règle.
Informations complémentaires