Puissance de 0.75 à 5.5 kW (IP20 / IP66)
MOVITRAC® LTP-B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance en kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | |
IP20/NEMA 1 | ||||||
MCLTPB.. | 0008-603-4-00 | 0015-603-4-00 | 0022-603-4-00 | 0040-603-4-00 | 0055-603-4-00 | |
Référence | 18251447 | 18251587 | 18251714 | 18410812 | 18410839 | |
| Boîtier IP66/NEMA 4X sans interrupteur | |||||
MCLTPB.. | 0008-603-4-30 | 0015-603-4-30 | 0022-603-4-30 | 0040-603-4-30 | 0055-603-4-30 | |
Référence | 18277551 | 18277578 | 18277586 | 18277594 | 18277608 | |
| Boîtier IP66/NEMA 4X avec interrupteur | |||||
MCLTPB.. | 0008-603-4-40 | 0015-603-4-40 | 0022-603-4-40 | 0040-603-4-40 | 0055-603-4-40 | |
Référence | 18277675 | 18277683 | 18277691 | 18277705 | 18277713 | |
ENTRÉE | ||||||
Tension nominale réseau Urés selon EN 50160 | V | 3 × AC 500 – 600 ± 10 % | ||||
Fréquence réseau frés | Hz | 50 / 60 ± 5 % | ||||
Fusible réseau | A | 10 (6)Valeurs recommandées pour homologation UL | 10 | 16 (15)Valeurs recommandées pour homologation UL | ||
Courant nominal d'entrée | A | 2.5 | 3.7 | 4.9 | 7.8 | 10.8 |
SORTIE | ||||||
Puissance moteur recommandée | kW | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 |
HP | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | |
Tension de sortie UMot | V | 3 × 20 – Urés | ||||
Courant de sortie | A | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 6.5 | 9 |
Puissance apparente de sortie | kVA | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 6.5 | 9.0 |
Fréquence PWM | kHz | 2 / 4 / 6 / 8 / 12 | ||||
Plage de vitesse | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | ||||
Fréquence de sortie maximale | Hz | 500 | ||||
Longueur max. câble moteur blindé | m
| 100 | ||||
Longueur max. câble moteur non blindé | 150 | |||||
GÉNÉRAL | ||||||
Taille |
| 2 | ||||
Pertes nominales 24 V | W | 8 | ||||
Valeur minimale de résistance de freinage | Ω | 68 | ||||
Section maximale des bornes de l'appareil | mm2 | 2 × 4 ou (6)En cas d'utilisation de cosses en U de 6 mm², M4 | ||||
Section maximale des bornes de pilotage | mm2 | 0.05 – 2.5 | ||||