Remarques générales
Consignes de sécurité
Description du produit
Caractéristiques techniques
Étude et configuration des variateurs
Étude et configuration de la sécurité fonctionnelle
Composition de l'appareil
Installation mécanique
Installation électrique
Mise en service
Paramètres
Exploitation
Mode bus de terrain
Service
Répertoire d'adresses
Remarques générales
loading...
Consignes de sécurité
loading...
Description du produit
loading...
Caractéristiques techniques
Marquages
Données appareil
Variantes de boîtier et cotes
Données appareil
Conditions environnantes
Plages de tension d'entrée
Plage de réglage
Capacité de surcharge
Fonction de protection
Système monophasé AC 200 – 240 V
Système triphasé AC 200 – 240 V
Système triphasé AC 380 – 480 V
Système triphasé AC 380 – 480 V comme version réseau IT - Appareils sans filtre
Système triphasé AC 500 – 600 V
Système triphasé AC 480 – 525 V
Système monophasé AC 200 – 240 V
loading...
Système triphasé AC 200 – 240 V
loading...
Système triphasé AC 380 – 480 V
loading...
Système triphasé AC 500 – 600 V
loading...
Système triphasé AC 480 – 525 V
Puissance de 132 à 200 kW (IP55)
Variantes de boîtier et cotes
loading...
Étude et configuration des variateurs
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
Paramètres
loading...
Exploitation
loading...
Mode bus de terrain
loading...
Service
loading...
Système triphasé AC 480 – 525 V
REMARQUE
Les appareils suivants n'ont pas d'homologation UL/cUL. La puissance moteur n'est donc pas indiquée en HP.
Informations complémentaires
Puissance de 132 à 200 kW (IP55)
❮
❯
MOVITRAC® LTP-B
Langue
Deutsch
English
Español
Français
Brasileiro
SEW-EURODRIVE
Accueil
Caractéristiques techniques
Données appareil
Système triphasé AC 480 – 525 V