Puissance de 132 à 200 kW (IP55)
MOVITRAC® LTP-B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Puissance en kW | 132 | 160 | 185 | 200 | |
IP55/NEMA 12K | |||||
MCLTPB.. | 1320-U03-4-10 | 1600-U03-4-10 | 1850-U03-4-10 | 2000-U03-4-10 | |
Référence | 18298699 | 18298702 | 18298710 | 18298729 | |
ENTRÉE | |||||
Tension nominale réseau Urés selon EN 50160 | V | 3 × AC 480 – 525 ± 10 % | |||
Fréquence réseau frés | Hz | 50 / 60 ± 5 % | |||
Fusible réseau | A | 250 | 315 | 315 | 400 |
Courant nominal d'entrée | A | 192 | 215 | 262 | 275 |
SORTIE | |||||
Puissance moteur recommandée | kW | 132 | 160 | 185 | 200 |
HP | Pas d'indication, voir la remarque. | ||||
Tension de sortie UMot | V | 3 × 20 – Urés | |||
Courant de sortie | A | 185 | 205 | 255 | 275 |
Puissance apparente de sortie | kVA | 168.2 | 186.4 | 231.9 | 250.1 |
Fréquence PWM | kHz | 2 / 4 / 6 / 8 | 2 / 4 / 6 | 2 / 4 | |
Plage de vitesse | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | |||
Fréquence de sortie maximale | Hz | 500 | |||
Longueur max. câble moteur blindé | m
| 100 | |||
Longueur max. câble moteur non blindé | 150 | ||||
GÉNÉRAL | |||||
Taille |
| 7 | |||
Pertes nominales 24 V | W | 29.7 | |||
Valeur minimale de résistance de freinage | Ω | 7 | |||
Section maximale des bornes de l'appareil | mm2 | Boulon M10 avec écrou max. 95 mm² Raccordement résistance de freinage M8 max. 70 mm² Cosse à presser DIN 46235 | |||
Section maximale des bornes de pilotage | mm2 | 0.05 – 2.5 | |||