Leistung 132 – 200 kW (IP55)
MOVITRAC® LTP-B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 132 | 160 | 185 | 200 | |
IP55/NEMA 12K | |||||
MCLTPB.. | 1320-U03-4-10 | 1600-U03-4-10 | 1850-U03-4-10 | 2000-U03-4-10 | |
Sachnummer | 18298699 | 18298702 | 18298710 | 18298729 | |
EINGANG | |||||
Netznennspannung UNetz gemäß EN 50160 | V | 3 × AC 480 – 525 ± 10 % | |||
Netzfrequenz fNetz | Hz | 50 / 60 ±5 % | |||
Netzsicherung | A | 250 | 315 | 315 | 400 |
Eingangsnennstrom | A | 192 | 215 | 262 | 275 |
AUSGANG | |||||
Empfohlene Motorleistung | kW | 132 | 160 | 185 | 200 |
HP | Keine Angabe, siehe Hinweis. | ||||
Ausgangsspannung UMotor | V | 3 × 20 – UNetz | |||
Ausgangsstrom | A | 185 | 205 | 255 | 275 |
Ausgangsscheinleistung | kVA | 168.2 | 186.4 | 231.9 | 250.1 |
PWM-Frequenz | kHz | 2/4/6/8 | 2/4/6 | 2/4 | |
Drehzahlbereich | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | |||
Maximale Ausgangsfrequenz | Hz | 500 | |||
Max. Motorkabellänge geschirmt | m
| 100 | |||
Max. Motorkabellänge ungeschirmt | 150 | ||||
ALLGEMEIN | |||||
Baugröße |
| 7 | |||
Nennverlustleistung 24 V | W | 29.7 | |||
Minimaler Bremswiderstandswert | Ω | 7 | |||
Maximaler Geräteklemmen-Querschnitt | mm2 | Bolzen M10 mit Mutter max. 95 mm² Bremswiderstandsanschluss M8 max. 70 mm² Presskabelschuh DIN 46235 | |||
Maximaler Steuerklemmen-Querschnitt | mm2 | 0.05 – 2.5 | |||