Potencia 132 – 200 kW (IP55)
MOVITRAC® LTP-B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Potencia en kW | 132 | 160 | 185 | 200 | |
IP55/NEMA 12K | |||||
MCLTPB.. | 1320-U03-4-10 | 1600-U03-4-10 | 1850-U03-4-10 | 2000-U03-4-10 | |
Ref. de pieza | 18298699 | 18298702 | 18298710 | 18298729 | |
ENTRADA | |||||
Tensión nominal de red Ured según EN 50160 | V | 3 × 480 – 525 CA ± 10 % | |||
Frecuencia de red fRed | Hz | 50 / 60 ±5 % | |||
Fusible de red | A | 250 | 315 | 315 | 400 |
Corriente nominal de entrada | A | 192 | 215 | 262 | 275 |
SALIDA | |||||
Potencia de motor recomendada | kW | 132 | 160 | 185 | 200 |
HP | No aplicable, véase la nota. | ||||
Tensión de salida Umotor | V | 3 × 20 – Ured | |||
Corriente de salida | A | 185 | 205 | 255 | 275 |
Potencia aparente de salida | kVA | 168.2 | 186.4 | 231.9 | 250.1 |
Frecuencia PWM | kHz | 2/4/6/8 | 2/4/6 | 2/4 | |
Rango de velocidad | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | |||
Frecuencia de salida máxima | Hz | 500 | |||
Longitud máx. de cable del motor apantallado | m
| 100 | |||
Longitud máx. de cable del motor sin apantallar | 150 | ||||
GENERAL | |||||
Tamaño |
| 7 | |||
Pérdida nominal de potencia 24 V | W | 29.7 | |||
Valor mínimo de la resistencia de frenado | Ω | 7 | |||
Sección transversal máxima de la bornas de la unidad | mm2 | Perno M10 con tuerca máx. 95 mm² Conexión de resistencia de frenado M8 máx. 70 mm² Terminal de cable a presión DIN 46235 | |||
Sección transversal máxima de las bornas de control | mm2 | 0.05 – 2.5 | |||