Potência 132 – 200 kW (IP55)
MOVITRAC® LTP-B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Potência em kW | 132 | 160 | 185 | 200 | |
IP55/NEMA 12K | |||||
MCLTPB.. | 1320-U03-4-10 | 1600-U03-4-10 | 1850-U03-4-10 | 2000-U03-4-10 | |
Código | 18298699 | 18298702 | 18298710 | 18298729 | |
ENTRADA | |||||
Tensão nominal Urede de acordo com a norma EN 50160 | V | 3 × 480 CA – 525 ± 10% | |||
Frequência de rede frede | Hz | 50/60 ±5% | |||
Fusível de rede | A | 250 | 315 | 315 | 400 |
Corrente nominal de entrada | A | 192 | 215 | 262 | 275 |
SAÍDA | |||||
Potência do motor recomendada | kW | 132 | 160 | 185 | 200 |
HP | Não especificado, consulte a informação. | ||||
Tensão de saída Umotor | V | 3 × 20 – Vrede | |||
Corrente de saída | A | 185 | 205 | 255 | 275 |
Potência de saída aparente | kVA | 168.2 | 186.4 | 231.9 | 250.1 |
Frequência PWM | kHz | 2/4/6/8 | 2/4/6 | 2/4 | |
Faixa de variação | min-1 | -30000 – 0 – +30000 | |||
Frequência de saída máxima | Hz | 500 | |||
Comprimento máximo do cabo do motor blindado | m
| 100 | |||
Comprimento máximo do cabo do motor não-blindado | 150 | ||||
INFORMAÇÃO GERAL | |||||
Tamanho |
| 7 | |||
Potência nominal dissipada 24 V | W | 29.7 | |||
Valor mínimo da resistência de frenagem | Ω | 7 | |||
Seção transversal máxima dos bornes da unidade | mm2 | Pinos M10 com porca máx. 95 mm² Conexão da resistência de frenagem M8, no máximo 70 mm² Terminal prensa cabos DIN 46235 | |||
Seção transversal máxima dos bornes de controle | mm2 | 0.05 – 2.5 | |||