Liste des défauts
Code (affichage variateur) | Code (MotionStudio dans P0-13) | Code défaut | CANopen Emergency Code | Signification | Action |
|---|---|---|---|---|---|
4-20 F | 18 | 0x71 | 0x1012 | Perte de signal 4 – 20 mA (> 500 ms) |
|
AtF-01 | 40 | 0x51 | 0x1028 | La résistance statorique mesurée varie entre les phases. | La résistance statorique mesurée du moteur est asymétrique. Vérifier
|
AtF-02 | 41 | 0x51 | 0x1029 | La résistance statorique mesurée est trop élevée. | La résistance statorique mesurée du moteur est trop élevée. Vérifier
|
AtF-03 | 42 | 0x51 | 0x102A | L'inductance mesurée au moteur est trop basse. | L'inductance mesurée au moteur est trop basse. Vérifier que le moteur est raccordé correctement et qu'il ne présente aucun défaut. |
AtF-04 | 43 | 0x51 | 0x102B | L'inductance mesurée au moteur est trop élevée. | L'inductance mesurée au moteur est trop élevée. Vérifier
|
AtF-05 | 44 | 0x51 | 0x102C | Mesure de l'inductance time out | Les paramètres moteur mesurés ne sont pas cohérents. Vérifier
|
dAtA-E | 19 | 0x62 | 0x1013 | Défaut mémoire interne (DSP) | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. |
dAtA-F | 17 | 0x62 | 0x1011 | Défaut mémoire interne (IO) | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. |
E-triP | 11 | 0x1A | 0x100B | Défaut externe sur l'entrée digitale 5. | Le contact à ouverture a été ouvert.
|
Enc-01 | 30 | 0x0E | 0x101E | Défaut de communication entre la carte codeur et le variateur de vitesse | Avec le paramètre P6-05, le retour codeur est activé et aucune carte codeur n'est insérée ou la carte codeur n'est pas détectée. |
ENC02 | 31 | 0x0E | 0x101F | Défaut de vitesse (P6-07) | La différence entre vitesse réelle et consigne de vitesse est supérieure à la valeur (en pour cent) configurée dans P6-07. Ce défaut n'est activé qu'en cas de régulation vectorielle ou en cas de régulation avec retour codeur. Augmenter la valeur dans P6-07. Au cas où la surveillance de la vitesse doit être désactivée, configurer le paramètre P6-07 sur 100 %. |
Enc-03 | 32 | 0x0E | 0x1020 | Une mauvaise résolution codeur a été paramétrée. | Vérifier les réglages de paramètres dans P6-06 et P1-10. |
Enc-04 | 33 | 0x0E | 0x1021 | Défaut canal codeur A | Absence de voie A du retour codeur. Vérifier le câblage. |
Enc-05 | 34 | 0x0E | 0x1022 | Défaut canal codeur B | Absence de voie B du retour codeur. Vérifier le câblage. |
Enc-06 | 35 | 0x0E | 0x1023 | Défaut canal codeur A et B | Absence de voies A et B du retour codeur. Vérifier le câblage. |
Enc-07 | 36 | 0x0E | 0x1024 | Défaut canal de données RS485, défaut canal de données HIPERFACE® | Défaut de communication entre la carte codeur et le codeur. Vérifier le positionnement correct et le bon contact de la carte codeur. |
Enc-08 | 37 | 0x0E | 0x1025 | Défaut canal de communication IO HIPERFACE® | Défaut de communication entre la carte codeur et le codeur. Vérifier le positionnement correct et le bon contact de la carte codeur. |
Enc-09 | 38 | 0x0E | 0x1026 | Le type HIPERFACE® n'est pas supporté. | Une combinaison moteur ‑ variateur non conforme a été utilisée lors de l'utilisation du Smart Servo Package. Vérifier
|
Enc-10 | 39 | 0x0E | 0x1027 | Résolution : KTY | La sonde KTY a déclenché ou n'est pas raccordée. |
Er-LED |
|
|
| Défaut afficheur | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. |
Err-SC |
|
|
| La console de paramétrage a perdu la liaison de communication avec le variateur de vitesse. | |
Etl-24 |
|
|
| Alimentation externe 24 V | L'alimentation n'est pas raccordée. Le variateur de vitesse est alimenté en externe en 24 V. |
FAULtY |
|
|
| Communication entre l'unité de commande et l'étage de puissance interrompue | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. |
F-Ptc | 21 | 0x1F | 0x1015 | Déclenchement protection du moteur | Le capteur raccordé de la protection moteur est défini dans le paramètre P2-33 (PTC, TF, TH, KTY ou Pt1000) et raccordé à l'entrée analogique 2 (borne 10). |
FAN-F | 22 | 0x32 | 0x1016 | Défaut ventilateur interne | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. |
FLt-dc | 13 | 0x07 | 0x320D | Ondulation du circuit intermédiaire trop élevée | Vérifier l'alimentation en courant. |
Ho-trP | 27 | 0x27 | 0x101B | Défaut lors de la prise de référence |
|
Inhibit |
|
|
| Circuit de sécurité STO débloqué | Vérifier si les bornes 12 et 13 sont câblées correctement. |
Lag-Er | 28 | 0x2A | 0x101C | Erreur de poursuite | Vérifier
|
I.t-trp | 04 | 0x08 | 0x1004 | Surcharge variateur / moteur | S'assurer
Vérifier
|
IO DSP COMM loss |
|
|
| Communication entre l'unité de commande et l'étage de puissance interrompue | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. |
ML |
|
|
| Rupture de phases réseau | Phase d'entrée manquante ou tension hors de la plage indiquée |
O-I | 03 | 0x01 | 0x2303 | Brève surintensité en sortie de variateur. Forte surcharge moteur. | Défaut pendant la phase d'arrêt Vérifier une éventuelle retombée du frein précoce. Défaut à la libération du variateur Vérifier
Défaut pendant le fonctionnement Vérifier
La durée d'accélération / de décélération est trop courte et nécessite trop de puissance. S'il est impossible d'augmenter P1-03 ou P1-04, utiliser un variateur de vitesse de taille supérieure. Actions Réduire la valeur de réglage de l'amplification de tension dans P1-11. Augmenter la durée d'accélération dans P1-03. Déconnecter le moteur du variateur. Libérer de nouveau le variateur de vitesse. En cas de répétition du défaut, remplacer complètement le variateur de vitesse et contrôler au préalable l'ensemble du système. Temporisation reset défaut (dELAy.t) Si le défaut apparaît immédiatement à nouveau après reset de messages de défaut O-I ou hO-I, il en résulte les temporisations suivantes pour le nouveau reset :
La temporisation est réinitialisée à quatre secondes si aucun autre défaut ne survient dans le temps de temporisation. |
hO-I | 15 | 0x01 | 0x230F | Défaut surintensité matériel en sortie de variateur (autoprotection IGBT en cas de surcharge) | |
O-hEAt | 23 | 0x7C | 0x4117 | Température ambiante trop élevée. | Contrôler si les conditions environnantes sont conformes aux spécifications prescrites pour le variateur. |
OL |
|
|
| Surcharge | Le courant de sortie est supérieur au courant nominal moteur. |
O-t | 8 | 0x0B |
| Surtempérature du radiateur | Le paramètre P0-21 permet l'affichage de la température de radiateur. Un historique est enregistré dans le paramètre P0-38 à des intervalles de 30 s avant toute coupure pour défaut. Ce message de défaut apparaît lorsque la température du radiateur est ≥ 90 °C. Vérifier
Réduire le réglage de la fréquence d'horloge efficace avec le paramètre P2-24 ou la charge du moteur / variateur. |
O-torq | 24 | 0x34 | 0x1018 | Limite de couple supérieure time out | Contrôler la charge moteur. Augmenter le cas échéant la valeur dans P6-17. Au cas où la surveillance de couple doit être désactivée, configurer le paramètre P6-17 sur 0.0 s. |
O-Volt | 06 | 0x07 | 0x3206 | Surtension circuit intermédiaire | Ce défaut apparaît lorsqu'une charge de masse d'inertie élevée ou une charge entraînante est raccordée, et retourne au variateur de vitesse une énergie en générateur excédentaire. Si le défaut apparaît pendant la phase d'arrêt ou pendant la phase de décélération, augmenter la durée de la rampe de décélération P1-04 ou raccorder une résistance de freinage appropriée sur le variateur de vitesse. En cas de régulation vectorielle, réduire le gain proportionnel dans P4-03. En mode de régulation PID, s'assurer que les rampes sont activées en réduisant la valeur du paramètre P3-11. Vérifier en outre si la tension d'alimentation se trouve dans les limites spécifiées. Remarque : le paramètre P0-20 permet d'afficher la tension du bus DC. Un historique est enregistré dans le paramètre P0-36 à des intervalles de 256 ms avant toute coupure pour défaut. |
OI-b | 01 | 0x04 | 0x2301 | Surintensité au niveau du frein hacheur, surcharge résistance de freinage | S'assurer que la résistance de freinage raccordée est supérieure à la valeur minimale admissible pour le variateur de vitesse (voir "Caractéristiques techniques"). Vérifier la résistance de freinage et contrôler l'absence de courts-circuits au niveau du câblage. Voir également la temporisation reset défaut pour les défauts O-I et hO-I. |
OL-br | 02 | 0x04 | 0x1002 | Résistance de freinage en surcharge | La protection thermique contre les surcharges pour protéger la résistance de freinage est active (P6-19 etP6-20). La fonction de protection a constaté une surcharge de la résistance de freinage.
|
OF-01 | 60 | 0x1C | 0x103C | Défaut liaison interne avec le module optionnel | Contrôler si toutes les cartes bus de terrain optionnelles correspondent au même type de bus de terrain. Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. |
OF-02 | 61 | 0x1C | 0x103D | Défaut module optionnel | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.
|
Out-F | 26 | 0x52 | 0x101A | Défaut étage de sortie variateur |
|
P-LOSS | 14 | 0x06 | 0x310E | Rupture de phases réseau | Pour un variateur prévu pour une alimentation triphasée, une phase d'entrée a été coupée ou interrompue. |
P-dEF | 10 | 0x09 | 0x100A | Retour aux réglages usine effectué |
|
Ph-Ib |
|
|
| Tension différente au niveau des phases réseau |
Les valeurs doivent être différentes de ±10 % max. Si nécessaire, utiliser une self d'entrée. |
Ph-SEq | 45 | 0x51 |
| Phases réseau inversées | Pour piloter le ventilateur interne, le variateur de vitesse a besoin de connaître le bon ordre des phases réseau. Inverser deux phases d'entrée au choix. |
PS-trP | 05 | 0xC8 | 0x1005 | Défaut étage de sortie (autoprotection IGBT en cas de surcharge) | Voir défaut O-I. |
SC-0b5 | 12 | 1D |
| Liaison entre variateur de vitesse et console interrompue | Vérifier si la liaison entre le variateur de vitesse et la console est toujours active. |
SC-F01 | 50 | 0x2B | 0x1032 | Défaut de communication Modbus | Contrôler les réglages de communication. |
SC-F02 | 51 | 0x2F | 0x1033 | Défaut de communication SBus / CANopen | Vérifier
|
SC-F03 | 52 | 0x29 | 0x1034 | Défaut de communication module bus de terrain (côté bus de terrain) | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. |
SC-F04 | 53 | 0x29 | 0x1035 | Défaut communication carte option E/S | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. |
SC-F05 | 54 | 0x29 | 0x1036 | Défaut communication module LTX | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. |
SC-LoS |
|
|
| Communication entre l'unité de commande et l'étage de puissance interrompue | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. |
SC-OBS |
|
|
| Interruption de communication avec les autres appareils |
|
SF |
|
|
| Fréquence de commutation réduite. | La fréquence PWM a été automatiquement réduite en raison de la température du radiateur. |
SP-Err | 31 | 0x0E | 0x101F | Défaut de vitesse (P6-07) | La différence entre vitesse réelle et consigne de vitesse est supérieure à la valeur (en pour cent) configurée dans P6-07. Ce défaut n'est activé qu'en cas de régulation vectorielle ou en cas de régulation avec retour codeur. Augmenter la valeur dans P6-07. Au cas où la surveillance de la vitesse doit être désactivée, configurer le paramètre P6-07 sur 100 %. |
Sto-F | 29 | 0x73 | 0x101D | Défaut circuit STO | Le dispositif de coupure de sécurité ne doit envoyer aucune impulsion test. Contrôler la source de tension. STO+ sur la borne 12 doit être > 18 V. |
StoP |
|
|
| Le variateur n'est pas libéré. | Activer la libération. En cas de fonction levage, s'assurer que la libération est activée après la fonction STO. |
th-Flt | 16 | 0x1F | 0x1010 | Capteur thermique du radiateur défectueux. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. |
type-f |
|
|
| Le module paramètres et le variateur ne sont pas compatibles. | Le module paramètres utilisé n'est pas de type LT BP C. |
U-dEF |
|
|
| Réglages utilisateur chargés | Le jeu de paramètres sauvegardé avec P6-26 est rétabli. |
U-torq | 25 | 0x34 | 0x1019 | Limite de couple inférieure time out (levage) | Seuil de couple pas dépassé à temps. Adapter le seuil avec le paramètre P4-16 en fonction du temps de prémagnétisation (P7-12). Vérifier la limite de couple dans P4-15. |
U-t | 09 | 0x75 | 0x4209 | Sous-température | La température ambiante est inférieure à la plage de température ambiante spécifiée (10.2 Conditions environnantes). Mettre à disposition une source de chaleur adaptée. |
U-Volt | 07 | 0xC6 | 0x3207 | Sous-tension circuit intermédiaire | Apparaît de manière routinière lors de la mise hors tension du variateur. Vérifier la tension réseau, si ce défaut apparaît durant le fonctionnement du variateur de vitesse. |
USr-cL |
|
|
| Suppression des paramètres | Le jeu de paramètres a été supprimé avec P6-26. |
USr-PS |
|
|
| Sauvegarde des paramètres effectuée correctement | Le jeu de paramètres a été sauvegardé correctement avec P6-26. |