Statusanzeigen des Parametermoduls
Der Status des Parametermoduls ist auf der Umrichter zu sehen.
Anzeige | Beschreibung |
|---|---|
PASS-r | Das Parametermodul hat die Umrichterparameter erfolgreich gelesen/gespeichert. |
OS-Loc | Das Parametermodul ist gesperrt. Versuchtes Auslesen der Parameter vom Frequenzumrichter, bei aktivierter Parametermodulsperre. |
FAiL-r | Das Parametermodul konnte keine Parameter vom Umrichter lesen. |
PASS-t | Das Parametermodul hat die Parameter erfolgreich an den Umrichter übertragen. Schreiben von Parametern zum Umrichter. |
FAiL-P | Die im Parametermodul gespeicherten Leistungsangaben der Parameter passen nicht zu den Leistungsangaben des zu programmierenden Umrichter. |
FAiL-t | Das Parametermodul konnte den Parametersatz nicht zum Umrichter übertragen. |
no-dAt | Keine Parameterdaten wurden im Parametermodul gespeichert. |
dr-Loc | Die Umrichterparameter wurden gesperrt, sodass keine neuen Parametereinstellungen übernommen werden können. Den Parametersatz des Umrichters entsperren. |
dr-rUn | Umrichter läuft und kann keine neuen Parametereinstellungen übernehmen. Stoppen Sie den Umrichter vor dem Programmieren. |
tyPE-E | Die im Parametermodul gespeicherten Parameter für den Umrichtertyp stimmen nicht mit dem zu programmierenden Umrichtertyp überein (nur Schreibvorgang). |
tyPE-F | Das Parametermodul unterstützt den zu programmierenden Umrichtertyp noch nicht. |