Affichage d'état du module paramètres
L'état du module-paramètres est visible sur le variateur de vitesse.
Affichage | Description |
|---|---|
PASS-r | Le module paramètres a lu et enregistré les paramètres variateur avec succès. |
OS-Loc | Le module-paramètres est verrouillé. Essai de lecture des paramètres du variateur, en cas de verrouillage du module paramètres. |
FAiL-r | Le module paramètres n'a pu lire aucun paramètre du variateur. |
PASS-t | Le module paramètres a transmis les paramètres avec succès au variateur de vitesse. Écriture des paramètres du variateur de vitesse. |
FAiL-P | Les indications de puissance des paramètres enregistrées dans le module paramètres ne correspondent pas aux indications de puissance du variateur de vitesse à programmer. |
FAiL-t | Le module paramètres n'a pas pu transférer le jeu de paramètres au variateur de vitesse. |
no-dAt | Pas de données paramètres enregistrées dans le module paramètres. |
dr-Loc | Les paramètres variateur ont été verrouillés de sorte qu'aucun réglage de paramètre ne puisse être repris. Déverrouiller le jeu de paramètres du variateur. |
dr-rUn | Le variateur de vitesse fonctionne et ne peut reprendre aucun nouveau réglage de paramètre. Arrêter le variateur avant programmation. |
tyPE-E | Les paramètres enregistrés dans le module paramètres pour le type de variateur ne correspondent pas au type de variateur à programmer (uniquement accès en écriture). |
tyPE-F | Le module paramètres ne supporte pas encore le type de variateur à programmer. |