Indicação de estado do módulo de armazenamento de parâmetros
O status do módulo de armazenamento de parâmetros pode ser visualizado no indicador do conversor.
Indicação | Descrição |
|---|---|
PASS-r | O módulo de armazenamento de parâmetros leu/armazenou com êxito os parâmetros do conversor. |
OS-Loc | O módulo de armazenamento de parâmetros está bloqueado. Tentativa de leitura dos parâmetros por parte do conversor de frequência, com bloqueio do módulo de armazenamento de parâmetros ativo. |
FAiL-r | O módulo de armazenamento de parâmetros não conseguiu ler nenhum parâmetro do conversor. |
PASS-t | O módulo de armazenamento de parâmetros transferiu os parâmetros com êxito para o conversor. Escrita de parâmetros para o conversor. |
FAiL-P | As potências nominais dos parâmetros armazenadas no módulo de armazenamento de parâmetros não correspondem às potências nominais do conversor a programar. |
FAiL-t | O módulo de armazenamento de parâmetros não conseguiu transferir o jogo de parâmetros para o conversor. |
no-dAt | Não foram armazenados dados de parâmetro no módulo de armazenamento de parâmetros. |
dr-Loc | Os parâmetros do conversor foram bloqueados, de modo a impedir que fossem aceitas novas configurações de parâmetros. Desbloquear o jogo de parâmetros do conversor. |
dr-rUn | O conversor funciona mas não assume novas configurações de parâmetros. Pare o conversor antes da programação. |
tyPE-E | Os parâmetros registrados no módulo de armazenamento de parâmetros para o tipo de conversor não correspondem ao tipo de conversor a programar (apenas processo de escrita). |
tyPE-F | O módulo de armazenamento de parâmetros ainda não é compatível com o tipo de conversor a programar. |