Indicadores de estado del módulo de parámetros
El estado del módulo de parámetros se puede ver en la indicación del variador.
Indicación | Descripción |
|---|---|
PASS-r | El módulo de parámetros ha leído/guardado los parámetros del variador correctamente. |
OS-Loc | El módulo de parámetros está bloqueado. Intento de lectura de los parámetros del variador de frecuencia con el bloqueo del módulo de parámetros activado. |
FAiL-r | El módulo de parámetros no ha podido leer ningún parámetro del variador. |
PASS-t | El módulo de parámetros ha transmitido correctamente los parámetros al variador. Escritura de parámetros al variador. |
FAiL-P | Los datos de potencia de los parámetros guardados en el módulo de parámetros no coinciden con los datos de potencia del variador a programar. |
FAiL-t | El módulo de parámetros no ha podido transmitir el set de parámetros al variador. |
no-dAt | No se ha guardado ningún dato de parámetro en el módulo de parámetros. |
dr-Loc | Los parámetros del variador han sido bloqueados, de modo que no se pueden aceptar nuevos ajustes de parámetros. Desbloquear el set de parámetros del variador. |
dr-rUn | El variador está en marcha y no puede aceptar nuevos ajustes de parámetros. Pare el variador antes de programar. |
tyPE-E | Los parámetros para el tipo de variador guardados en el módulo de parámetros no coinciden con el tipo de variador a programar (solo escritura). |
tyPE-F | El módulo de parámetros no soporta aún el tipo de variador a programar. |