État de fonctionnement du variateur

Le tableau suivant indique les messages d'état en cas de variateur libéré.

Une brève pression de la touche <Navigation> du pupitre de commande permet de naviguer entre la fréquence de sortie, le courant de sortie, la puissance de sortie et la vitesse.

Message

Affichage 7 segments

Message

Affichage texte clair

Description

H xxx

xxx Hz

Fréquence de sortie du variateur de vitesse (en Hz)

Cet affichage apparaît lorsque le variateur de vitesse est libéré.

A xxx

xxx A

Courant de sortie du variateur de vitesse (en A)

Cet affichage apparaît lorsque le variateur de vitesse est libéré.

P xxx

xxx kW

Puissance de sortie du moteur (en kW)

Cet affichage apparaît lorsque le variateur de vitesse est libéré.

L xxx

L'écran d'affichage en texte clair affiche un cadenas.

L'entraînement est verrouillé pour éviter les modifications.

S'assurer que :

  • Le verrouillage paramètres n'est pas activé dans P2-39.
  • Le variateur de vitesse n'est pas libéré.
  • Le variateur de vitesse est alimenté en tension réseau.

xxxx

xxx rpm

Vitesse de sortie du variateur de vitesse (en min-1).

Cet affichage apparaît lorsque le variateur est libéré et qu'une valeur > 0 est saisie dans le paramètre P1-10.

C xxx

Valeur à l'échelle

Valeur mise à l'échelle en fonction des paramètres (P2-21 / P2-22).

Auto-t

Autotuning

Une mesure automatique des paramètres moteur est exécutée. Cette opération peut durer jusqu'à deux minutes.

Dès que l'Autotuning est terminé, l'affichage retourne sur STOP.

. . . . . .
(points clignotants)

OL (= Over Load)

Le courant de sortie du variateur dépasse le courant spécifié dans le paramètre P1-08. Le variateur de vitesse surveille l'importance et la durée de la surcharge. En fonction de la surcharge, le variateur de vitesse déclenche avec le message de défaut "I.t-trP".

.     .

(points clignotants en alternance)

ML (= Main Loss)

Rupture de phase ou tension d'alimentation non conforme aux spécifications

FirE

Fire mode

Mode autoreset de secours / mode d'urgence activé. Le signal clignote en alternance avec l'état de fonctionnement actuel.

dELAy.t

Delay-t

Reset temporisé pour i.t-trP, O-I, hO-I, OI-b, voir aussi Description des défauts O-I.  

Select Language

Liste de sélection des langues disponibles. Pour sélectionner une langue, appuyer sur la touche <Navigation>.

Ho-run

Ho-run

Prise de référence lancée. Attendre que le variateur de vitesse ait atteint la position de référence. Lorsque la prise de référence a été correctement effectuée, l'affichage passe sur "STOP".