État statique du variateur
Le tableau suivant indique les messages d'état en cas de variateur non libéré.
Message | Description |
|---|---|
StoP | Étage de puissance du variateur de vitesse désactivé. Ce message apparaît lorsque le moteur est arrêté et qu'il n'y a pas de défaut. Le variateur est prêt à fonctionner normalement. Le variateur n'est pas libéré. |
P-deF | Retour aux réglages usine. Ce message s'affiche lorsque l'utilisateur appelle la commande de chargement des paramètres préréglés en usine. Pour remettre le variateur de vitesse en service, appuyer sur la touche <Reset>. |
Stndby | Le variateur est en mode veille. Ce message s'affiche lorsque le variateur de vitesse fonctionne à la vitesse minimale pendant la durée définie dans P2-27 et lorsque la consigne de vitesse est également réglée sur "0". |
Inhibt/ Verrouillage régulateur | Apparaît si 24 V et/ou GND ne sont pas appliqués aux contacts STO. L'étage de puissance est verrouillé. |
ETL 24 | L'alimentation externe 24 V est raccordée. Les fonctions sont limitées, voir également le chapitre Raccordement de la tension de sauvegarde 24 V. |