Estado estático del variador
La lista siguiente muestra los mensajes de estado con el variador no habilitado.
Mensaje | Descripción |
|---|---|
StoP | Nivel de rendimiento del variador desactivado. Se muestra este mensaje cuando el motor está parado y no hay ningún fallo. El variador está listo para el funcionamiento normal. El variador no está habilitado. |
P-deF | Los ajustes de fábrica de los parámetros están cargados. Se muestra este mensaje cuando el usuario activa el comando para cargar los ajustes de fábrica de los parámetros. Para volver a poner en marcha el variador hay que pulsar la tecla <Parada/Reset>. |
Stndby | El variador está en standby. Este mensaje se muestra cuando el variador marcha a la velocidad mínima durante el tiempo parametrizado en P2-27 y la consigna de velocidad es también 0. |
Inhibt/ Inhibit | Se visualiza si 24 V y/o GND no están aplicadas a los contactos STO. La etapa de salida está bloqueada. |
ETL 24 | La tensión de alimentación externa de 24 V está conectada. Las funciones están limitadas, véase también el capítulo Conexión tensión de apoyo de 24 V. |