Estado estático do conversor
A lista a seguir apresenta as mensagens do status em caso de conversor não liberado.
Mensagem | Descrição |
|---|---|
StoP | Estágio de saída do conversor está desativado. Essa mensagem surge quando o motor está parado e não há irregularidades. O conversor está pronto para a operação normal. O conversor não está liberado. |
P-deF | Os ajustes de fábrica dos parâmetros estão carregados. Essa mensagem surge quando o usuário chama o comando para carregar os ajustes de fábrica dos parâmetros. Para colocar o conversor novamente em operação, é preciso pressionar a tecla <Parar/Reset>. |
Stndby | O conversor está no modo standby. Essa mensagem surge quando o conversor funciona durante o tempo parametrizado P2-27 com a velocidade mínima e o valor nominal de rotação também for 0. |
Inhibt/ Inhibit | É exibido quando 24 V e/ou GND não estão ligados nos contatos STO. O estágio de saída está bloqueado. |
ETL 24 | A alimentação de tensão de 24 V externa está conectada. As funções são restringidas, ver também capítulo Conexão da tensão auxiliar de 24 V. |