Conexão da proteção de temperatura do motor TF, TH, KTY84, PT1000
Os motores com um sensor de temperatura interno (TF, TH, KTY84, PT1000 ou similar) podem ser conectados diretamente ao conversor.
Quando a proteção térmica é ativada, o conversor apresenta a irregularidade "F-PTC".
As seguintes seleções estão disponíveis para o monitoramento da proteção do motor:
- PTC-th para termistor TF ou chaves bimetálicas TH com o limiar de desencadeamento 2,5 kΩ
- KTY84 nas classes de temperatura B (120 °C), F (155 °C) e H (180 °C)
- PT1000 nas classes de temperatura B (120 °C), F (155 °C) e H (180 °C)
Use para o cabo do sensor do motor um cabo blindado.
A temperatura do motor pode ser lida através do índice 11234.
INFORMAÇÃO

Configurar primeiro o sensor de temperatura conectado pelo parâmetro P2-33 antes de conectá-lo. Conecte o sensor de temperatura existente de acordo com a figura de conexão. Uma conexão imprópria pode causar danos no sensor ou no conversor.
Exemplo de conexão dos vários sensores de temperatura e sua parametrização:
Sensor de temperatura TF Chaves bimetálicas TH | KTY84 PT1000 |
|---|---|
|
|
P2-33 = PTC-th | P2-33 = KTY84 ou PT1000 (B, F, H) |
P1-15 = 0Com o ajuste P1-15 = 0 (programação dos bornes livre) a programação dos bornes deve ser efetuada através do grupo de parâmetros 9. Neste caso, não pode ser atribuída nenhuma função à entrada DI5/AI2. | P1-15 = 01) |