Anschluss Motortemperaturschutz TF, TH, KTY84, PT1000
Motoren mit einem internen Temperaturfühler (TF, TH, KTY84, PT1000 oder gleichwertig) können direkt an den Umrichter angeschlossen werden.
Wenn der Temperaturschutz auslöst, zeigt der Umrichter den Fehler "F-PTC" an.
Folgende Auswahlen stehen zur Motorschutzüberwachung zur Verfügung:
- PTC-th für Thermofühler TF oder Bimetallschalter TH mit der Auslöseschwelle 2.5 kΩ
- KTY84 in den Temperaturklassen B (120 °C), F (155 °C) und H (180 °C)
- PT1000 in den Temperaturklassen B (120 °C), F (155 °C) und H (180 °C)
Verwenden Sie für die Motorsensorleitung ein geschirmtes Kabel.
Die Motortemperatur kann über Index 11234 ausgelesen werden.
HINWEIS

Konfigurieren Sie zuerst den angeschlossenen Temperaturfühler über Parameter P2-33, bevor dieser angeschlossen wird. Schließen Sie den vorhandenen Temperaturfühler entsprechend der Anschlussbilder an. Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu Schäden am Sensor oder am Umrichter führen.
Anschlussbeispiel der verschiedenen Temperaturfühler und deren Parametrierung:
Temperaturfühler TF Bimetallschalter TH | KTY84 PT1000 |
|---|---|
|
|
P2-33 = PTC-th | P2-33 = KTY84 oder PT1000 (B, F, H) |
P1-15 = 0Bei der Einstellung P1-15 = 0 (Freie Klemmenbelegung) muss die Klemmenbelegung über Parametergruppe 9 vorgenommen werden. Hierbei darf dem Eingang DI5/AI2 keine Funktion zugewiesen werden. | P1-15 = 01) |