Cartão de ajuda

O mapa de ajuda contém uma visão geral da programação dos bornes e dos parâmetros básicos do grupo de parâmetros 1.

Na carcaça IP55/IP66 o mapa de ajuda está colado atrás da tampa frontal removível.

Na carcaça IP20 o mapa de ajuda encontra-se em uma ranhura acima do display.