Carte aide-mémoire
La carte aide-mémoire contient une présentation des affectations de bornes ainsi qu'une présentation des paramètres de base du groupe de paramètres 1.
Dans le boîtier IP55 / IP66, la carte aide-mémoire est fixée derrière le cache frontal amovible.
Dans le boîtier IP20, la carte aide-mémoire se trouve dans une fente au-dessus de l'afficheur.