Retrait des tôles de blindage de la liaison de transmission de signal et du couvercle de bornes de taille 8
- Pour accéder aux bornes de raccordement retirer d'abord toutes les vis de type cruciforme PZ 2 marquées.
- Retirer les tôles de blindage de la liaison de transmission de signal dans l'ordre [5], [4], [3].
- Désencliqueter ensuite le couvercle des bornes [2] en tenant compte du sens de la flèche et le faire pivoter vers le haut par un mouvement de rotation.
- Après l'installation, repositionner d'abord le couvercle des bornes [2].
- Repositionner les tôles de blindage de la liaison de transmission du signal dans l'ordre [3], [4], [5].
- Serrer toutes les vis.

[1] | Tôle de blindage pour liaisons de transmission du signal et de communication |
[2] | Couvercle des bornes en plastique |
[3] – [5] | Tôles de blindage de la liaison de transmission du signal en métal |