Variateurs de vitesse en indice de protection IP55/NEMA 12K
Pour ouvrir le cache frontal, retirer les vis à l'avant du variateur à l'endroit marqué. Dans l'illustration suivante, les vis à retirer sont marquées en fonction de leur taille.
Les variateurs de vitesse suivants sont dotés du boîtier ci-dessous.
Tension nominale réseau | Puissance du variateur |
|---|---|
200 – 240 V | 5.5 – 75 kW |
380 – 480 V | 11 – 160 kW |
500 – 600 V | 15 – 110 kW |
480 – 525 V | 132 – 200 kW |

[1] | Vis du cache frontal |
Retirer toutes les vis de type cruciforme PH marquées pour ouvrir les caches frontaux central et inférieur.
Les variateurs de vitesse suivants sont dotés du boîtier ci-dessous.
Tension nominale réseau | Puissance du variateur |
|---|---|
380 – 480 V | 200 – 250 kW |

[1] | Vis du cache frontal (type : cuciforme PH2) |