Variateurs de vitesse en indice de protection IP66/NEMA 4X
Pour ouvrir le cache frontal, retirer les deux vis situées sur la face avant du variateur de vitesse.
Les variateurs de vitesse suivants sont dotés du boîtier ci-dessous.
Tension nominale réseau | Puissance du variateur |
|---|---|
200 – 240 V | 0.75 – 11 kW |
380 – 480 V | 0.75 – 22 kW |
500 – 600 V | 0.75 – 30 kW |

[1] | Vis du cache frontal |