Ouverture du cache frontal
Pour accéder aux bornes de raccordement des variateurs de vitesse en indice de protection IP55 / IP66, retirer le cache frontal rouge du variateur. Utiliser exclusivement un tournevis cruciforme ou un tournevis plat pour ouvrir le couvercle des bornes.
Pour accéder aux bornes de raccordement, retirer les vis marquées à l'avant du produit.
Pour remonter le cache frontal, procéder dans l'ordre inverse.
REMARQUE

Pendant le fonctionnement, le cache frontal doit être fermé pour des raisons thermiques.
Informations complémentaires